製品概要
機能と利点
- ADRF5060 のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5060は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造されたバイパス付きのSP3Tスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5060の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5060-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5060のすべての仕様は、アナログ・デバイセズのADRF5060のデータシートに記載されています。ADRF5060-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5060のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ