製品概要
機能と利点
- ADP5138用のフル機能評価用ボード
- コンパクトなソリューション・サイズ
- 優れた温度性能を実現する高ガラス転移温度の4層 PCB
- 縦型印刷回路テール・ピン・ヘッダーによる接続性
- 電源電圧
- 3 V ~ 5.5 V(PVINx、標準5 V)
- クワッド 1 A 降圧レギュレータおよび 250 mA RF LDO レギュレータ用の固定または可変出力オプション
- 各レギュレータの独立したイネーブル・コントロール
- パワーオン・リセット出力
製品概要
ADP5138W-1-EVALZ 評価用ボードは、ユーザがほぼ理想的な印刷回路基板(PCB)レイアウトでADP5138の性能を評価できる完全でコンパクトなソリューションを提供します。
評価用ボード上のメイン・デバイスである ADP5138 は、4個の高性能同期整流式降圧レギュレータと1個の低ノイズ周波(RF)低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵しています。
ADP5138W-1-EVALZ は、各レギュレータに独立したイネーブル・コントロールを備えており、ADP5138 を評価する際に柔軟な設定を行うことができます。
ADP5138 レギュレータの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADP5138 データシートに記載されています。ADP5138W-1-EVALZ を使用する際は、データシートと本ユーザー・ガイドを併せて参照してください。