製品概要
機能と利点
- 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
- SMA 端子による便利な接続
- サイド 1(VIN1/VDD1)およびサイド 2(VIN2/VDD2)の 3.3 V/2.5 V 電力
- サイド 1(GND1)およびサイド2(GND2)のグラウンド
- LVDS 入力信号: DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
- LVDS 出力信号: DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
- ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V 供給電力
- すべての LVDS ドライバ/レシーバーに終端抵抗
製品概要
EVAL-ADN4650EB1Z では、外部部品なしで ADN4650 LVDS アイソレータを迅速かつ容易に評価できます。ADN4650 では、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術を採用し、2 チャンネル・アイソレータとLVDS レシーバーおよびドライバを単一の 20 ピン、ワイド・ボディ SOIC パッケージに統合しています。非常に小さなジッタで、最大 600 Mbps のデータ・レートでの動作が可能です。この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグラウンド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁して ADN4650 を評価できます。ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V の電源は ADN4650 の両側に必要です。オンチップ LDO を使用すると、2.5 V を外部の 3.3 V 電源から供給できます。
ADN4650 の全情報は、ADN4650 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-933 と併せて参照してください。
関連資料
-
UG-933: Evaluating the ADN4650 5 kV rms, 600 Mbps LVDS Isolator (SOIC_W) (Rev. 0)2016/04/08PDF371 K