製品概要
機能と利点
- ADM3056E 12 Mbps 絶縁型 CAN FD トランシーバー
- 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3056E VDD1 ピンと VDD2 ピンに 5 V を供給
- 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
- VDD1 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
- VDD1 ピンへの 1.7 V ~ 5.5 V の直接電源
- VDD2 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
- VDD2 ピンへの 4.5 V ~ 5.5V の直接電源
- TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、RS ピン、CANH ピン、および CANL ピン信号
- 分割基板電源および帰路プレーン
- TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ
製品概要
EVAL-ADM3056EEBZ 評価用ボードを使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)または CAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向けADM3056E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3056EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。
アナログ・デバイセズの iカプラ® 技術に基づいて、ADM3056E は、ロジック側のオン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルと 12 Mbps CAN FD トランシーバーを統合することができます。
EVAL-ADM3056EEBZ には ADM3056E が搭載されています。
ADM3056E の詳細な仕様については、ADM3056E データシートを参照してください。EVAL-ADM3056EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。CAN プロトコル実装の詳細については、AN-1123 アプリケーション・ノート を参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1437: EVAL-ADM3056EEBZ User Guide2018/12/24PDF400 K