製品概要
機能と利点
製品概要
ADL8106-EVALZは4層のプリント回路基板(PCB)です。最上層と第1内層間の基板はRogers 4003Cから作られています。内層および底面層はすべてグラウンドです。
ADL8106-EVALZのRFINポートとRFOUTポートは、1.85mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADL8106-EVALZには、ADL8106の動作温度−40°C~+85°Cの全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。
ボード・パターン損失のキャリブレーションを実行するため、CAL1コネクタとCAL2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、CAL1およびCAL2に1.85mmのメス同軸コネクタを差し込む必要があります(部品番号については表2を参照)。電源電圧とバイアス電圧は、表面実装技術(SMT)テスト・ポイントVDD1、VDD2、およびVGGに印加します。
RFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、複数のビアを使用してグラウンド・プレーンに接続しています。ADL8106の詳細については、ADL8106のデータシートを参照してください。ADL8106-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8106のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
関連資料
-
ADL8106 Gerber Files2023/06/06ZIP2M
-
pHEMTのパワー・アンプに最適なアクティブ・バイアス・ソリューション2023/10/06 アナログ・ダイアログ