製品概要
機能と利点
- 小型:30.74mm × 33.28mm
- 便利なコネクタ:16ピン(2 × 8)、2mmピッチ
- 各コーナーの取り付け穴(直径2.3mm)× 4
- EVAL-ADIS-FX3評価用ボードおよびソフトウェアGUIと完全互換
- ADIS16607-2/PCBZにはADIS16607-2 IMUを搭載
- ADIS16607-3/PCBZにはADIS16607-3 IMUを搭載
製品概要
ADIS16607-x/PCBZは、ADIS16607(コンパクトな6自由度のIMU)の評価用ボードであり、EVAL-ADIS-FX3ボード(別売り)と接続したり、他の既存の組み込みプロセッサ・プラットフォームにプロトタイプ接続したりできるように設計されています。
この構成により、時間領域加速度センサーおよびジャイロ・センサーのデータを本IMUの最大スループットでストリーミングするなど、ADIS16607の性能を迅速に評価できます。また、特定のレジスタへの読み書きやGPIOステータスの確認といった、低レベルのタスクを実行する柔軟性も備えています。
ADIS16607-x/PCBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて、ADIS16607のデータシートおよびEVAL-ADIS-FX3のWikiページを参照してください。