製品概要
機能と利点
- 電圧制御発振器(VCO)内蔵の ADF5356-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz 温度制御水晶発振器(TCXO)、ループ・フィルタ(5 kHz)、USB インターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード
- Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能
- 6 V の外部電源
製品概要
EV-ADF5356SD1Z は、位相ロック・ループ(PLL)用の VCO 内蔵 ADF5356 周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードには、VCO 内蔵 ADF5356 シンセサイザ、差動 122.88 MHz リファレンス TCXO、ループ・フィルタ、USB インターフェース、電力電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが含まれています。ボードを PC の USB ポートに接続するための USB ケーブルも付属しています。
シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF5356 から Windows® ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。
このボードには SDP-S コントローラ・ボードが必要です(上図にはありますが、キットには付属していません)。SDP-S コントローラ・ボードによって ADF5356 デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。
ADF5356 の詳細については、ADF5356 のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せて UG-1087 を参照する必要があります。
関連資料
-
ADF5355/ADF5356 Gerber Files2017/08/07ZIP1M