製品概要
機能と利点
- シンセサイザ、VCO、10MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータ、ループ・フィルタ(5.8GHz)を含む自己完結型ボード
- 10MHz PFD周波数、最小チャージ・ポンプ電流、20kHzループ帯域幅向けの設計
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能(USBインターフェース経由)
- バッテリ動作:3Vまたは5V電源から選択
製品概要
EVAL-ADF4158EB1Zは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4158周波数シンセサイザの性能を評価します。このボードには、ADF4158シンセサイザ、PCコネクタ、電源用SMAコネクタ、RF出力が搭載されています。ローパス・ループ・フィルタ(20kHz)とVCO(Z Communications, Inc.、VCO940ME03 5.8GHz)も搭載されています。この評価用ボードは、10MHz PFD比較周波数用に設定できます。オンボードTCXOは10MHzリファレンス周波数を提供します。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。
パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windows®ソフトウェア(XP、Vista、7互換)も含まれています。
推奨システム動作環境
- ADF4158評価用ボード(EVAL-ADF4158EB1Z)
関連資料
-
UG-123: Evaluation Board for ADF4158 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer (Rev. A)2015/09/14PDF370 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF4158 Design Files2020/11/05ZIP440 K