製品概要
製品概要
このページには、ADF4156 6.2GHzフラクショナルN周波数シンセサイザの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。
この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- ADF4156評価用ボード(EV-ADF4156SD1Z)
- SDP-Sコントローラ・ボード
関連資料
-
UG-171: Evaluation Board for Fractional-N PLL Frequency Synthesizer2015/09/14PDF332 kB
-
UG-161: PLL Frequency Synthesizer Evaluation Board2015/09/14PDF238 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF4156 Design Files2020/11/05ZIP769 K