製品概要
製品概要
Eval-ADF4150HVEB1Zは、フル実装の4層の評価用ボードであり、ADF4150HV高電圧、フラクショナルN PLLシンセサイザを評価できます。このボードには、リファレンス信号として機能する25MHz TCXOと、1GHz~2GHzのオクターブの周波数範囲をカバーするVCOが搭載されています。VCO出力とRF出力がエッジマウントSMAコネクタに接続されているため、スペクトラム・アナライザに簡単に接続できます。通常動作では、2つの外部電源(VCO用30V/40mA、ボードの残り部分用5V/180mA)が必要です。
ADF4150HV評価用ボードのソフトウェアは、USBポートを介してPCからADF4150HV評価用ボードの動作を制御します。このソフトウェアのインストール・プログラムは、評価用キットに付属のCDで入手できます。このソフトウェアは、ボードをPCに接続する前にインストールする必要があり、インストール後はPrograms -> Analog Devices -> ADF4150HVから利用できます。
対象となる製品
関連資料
-
UG-406: Evaluation Board for the ADF4150HV PLL Frequency Synthesizer2015/09/14PDF1457 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
UG-483: Evaluating the ADF4150HV PLL Frequency Synthesizer2014/06/13PDF1036 kB
-
ADF4150HV Design Files2020/11/05ZIP792 K