製品概要
機能と利点
広範囲のBMSシステム
- 36V~48Vの電圧で動作でき、最大100Aの電流に対応
バッテリ化学組成の互換性
- 複数のバッテリの化学組成に対応:ニッケル水素電池、リチウム・イオン電池、リン酸鉄リチウム・イオン電池、ナトリウム・イオン電池、その他
システム統合
- Arduinoベースのマイクロコントローラ・ボードと組み合わせて使用可能
- プラグ・アンド・プレイ対応
監視機能
- セル電圧精度:±3.6mV
- 温度監視:最大8個のセンサー
- SoC/SoHクーロン・カウント
コネクティビティとソフトウェア
- マルチボード構成用のデイジーチェーン対応
- あらゆるPCやラップトップと互換性がある包括的なGUIを搭載し、リアルタイムでバッテリの監視と診断が可能
製品概要
EVAL-ADBMS1816WLCは、AD-BMSE2E3WLC-48Vベースボードと連携して動作するように設計された拡張/評価用プラットフォームであり、電動二輪車(E2W)、電動三輪車(E3W)、軽量電気自動車(LEV)のアプリケーションで使用されるバッテリ・パックに追加のセル監視機能を提供します。
このボードは、バッテリ・セル電圧を正確に測定できるADBMS1816W(バッテリ監視IC)を中心に構成されています。シームレスな統合を念頭に設計されたEVAL-ADBMS1816WLCドータ・ボードは、isoSPI通信を介してAD-BMSE2E3WLC-48Vベースボードに接続し、スケーラブルでデイジーチェーン接続に対応したバッテリ管理アーキテクチャをサポートします。
この設計には、Arduino互換のヘッダー、専用のセル・コネクタ、堅牢な通信インターフェースが含まれており、ハードウェアのセットアップとシステム拡張を簡素化します。AD-BMSE2E3WLCソフトウェア・エコシステム、ファームウェア・サンプル、およびGUIツールと組み合わせることで、このドータ・ボードは、幅広い種類の充電式バッテリ化学組成と電力貯蔵アプリケーションに対応し、リアルタイムのセル電圧監視、診断、データ可視化、およびバッテリ管理アルゴリズムの迅速な評価を可能にします。
アプリケーション
- 中~高性能の電動およびハイブリッド二輪車/三輪車
- 軽量電気自動車
- BMS、バッテリの研究開発
- アダプティブ・バッテリ・タイプ・システムのモニタリング
- ポータブル電力貯蔵システム
本ベースボードに加え、完全なリファレンス・デザインの評価に必要なその他のアクセサリを含むソリューション・キットを購入される際は、AD-BMSE2E3WLC-SLのページをご覧ください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADBMS1816WLC - Design Files2026/08/27ZIP8 MB
-
EVAL-ADBMS1816WLC User Guide2026/08/27