製品概要

機能と利点

  • ADAQ7769-1のフル機能評価用ボード
  • IEPEセンサー・インターフェースを内蔵
  • リファレンスおよび電源回路を内蔵
  • 時間領域と周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • Zedboard™対応のFMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • オプションのPMODコネクタ

製品概要

EV-ADAQ7769-1FMC1Z評価用キットを使用すると、ADAQ7769-1(高入力インピーダンス、プログラマブル・ゲイン、アンチエイリアス、24ビット、1MSPS、μModule®データ・アクイジション(DAQ)ソリューション)を簡単に評価できます。ダウンロード可能な評価用ソフトウェアと組み合わせて使用することでADAQ7769-1の機能を細かく構成し、時間領域と周波数領域で変換結果を表示できます。

EV-ADAQ7769-1FMC1Zは、Digilent ZedBoard™を介してPCのUSBポートに接続します。デフォルトでは、3.3VレールがZedBoard™によって供給され、内蔵の電源ソリューションによって+20V、-16V、+5.3Vにレギュレートされて、ADAQ7769-1とそのサポート部品に電力が供給されます。IEPEセンサーを使用したADAQ7769-1の評価をサポートするために、電子回路内蔵圧電(IEPE)インターフェースが搭載されています。

ADAQ7769-1の詳細は、ADAQ7769-1のデータシートに記載されています。EV-ADAQ7769-1FMC1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ7769-1のデータシートを参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ7769-1製品ページを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • Digilent ZedBoard™と12Vアダプタ電源
  • DC/AC信号源(Audio Precision®または同程度の高性能信号源)
  • USB 2.0ポートを備えたWindows® 7以降搭載PC

ソフトウェア

Evaluation Platform

Evaluation Studio Icon1
Evaluation Studio: A unified cross-platform environment for evaluating, configuring, and analyzing Analog Devices hardware, accelerating insight and productivity

ACE Software

ZIP
51 MB
ACE plug-in for Board.ADAQ776XIIO 1.2026.821745 [10 21 26]
The Board.ADAQ776XIIO plug in supports the EV-ADAQ7769-1FMC1Z board. The ADAQ776X-1 is a family of 24-bit Single Channel Precision µModule Data Acquisition Solutions
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.