製品概要
機能と利点
- ADA4625-2用のフル機能評価用ボード
- プロトタイプを素早く構築可能
- ユーザ定義の回路構成
- エッジ・マウントSMAコネクタを装備
- テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
製品概要
ADA4625-2評価用ボードは、低ノイズ、高速セトリング、単電源、レールtoレール出力(RRO)、接合型電界効果トランジスタ(JFET)オペアンプで、露出パッド付きの8ピン・スモール・アウトライン集積回路(SOIC)パッケージに収容されています。
この評価用ボードの設計では、簡潔さと使いやすさが重視されています。この2層評価用ボードは、入出力にエッジ・マウント・サブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを採用しています。SMAコネクタにより、テスト装置やその他の回路へ容易に接続することができます。
回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、評価用ボードではグラウンド・プレーン、部品の配置、および電源バイパスが最適化されています。ADA4625-2の露出パッドは、熱性能とノイズ性能を強化するために、評価用ボードのグラウンド・プレーンに接続されています。この評価用ボードでは、最大標準サイズ1206のC2およびC6バイパス・コンデンサを除き、ケース・サイズ0603の表面実装技術(SMT)部品を組み合わせて使用します。アクティブ・ループ・フィルタやトランスインピーダンス・アンプ(TIA)、チャージ・アンプなど、多様な選択肢と高い柔軟性を基に幅広いアプリケーション用の回路や構成を実現できるように、様々な抵抗およびコンデンサ用の空きパッドも設けられています。
詳細については、ADA4625-2のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1481: EVAL-ADA4625-2ARDZ User Guide (Rev. 0)2019/06/20PDF285 K