製品概要
機能と利点
- AD9088 Apolloミックスド・シグナル・フロントエンドRFトランシーバー(MxFE™)用のフル機能評価用ボード
- オンボード・クロック管理
- オンボード電源供給ネットワーク
- ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアまたはPythonアプリケーション(pyApp)による制御用PCソフトウェア
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD9084およびAD9088(Apollo MxFE™)のテストに使用される評価用のハードウェアとソフトウェアについて説明します。
評価用ハードウェアは、ADS10-V1EBZ FPGAのデータ・キャプチャおよび送信ボードに接続されるAD9084-FMCA-EBZまたはAD9088-FMCC-EBZで構成されています。
評価用ソフトウェア・スイートには、Apollo MxFE評価用ソフトウェア(新しいグラフィカル・ユーザ・インターフェース)、ACE(従来のグラフィカル・ユーザ・インターフェース)、PyApp(Pythonスクリプト・ライブラリ)、およびAPIサンプル・コードが含まれています。ユーザはこれらのツールを使用して、定義済みまたはカスタムのユースケースでApollo MxFE評価プラットフォームを構成し、A/Dコンバータ(ADC)のデータ・サンプルをキャプチャしたり、D/Aコンバータ(DAC)のデータ・サンプルを送信したりできます。各ソフトウェア・ツールには、初期導入を迅速に行えるよう定義済みユースケースのセットが含まれています。ADCおよびDACのサンプル・データは、ADS10-V1EBZ上にあるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)とApollo MxFEとの間のJESD204BまたはJESD204Cリンクを介して転送されます。キャプチャされたADCデータは、Apollo MxFE評価用ソフトウェア、ACE、PyAppで表示したり、有限長の信号ベクトルとして保存して外部ツールで解析したりできます。DAC送信信号は、評価用ソフトウェア内で生成するか、ファイルから読み込むことができます。
Apollo MxFE評価用ソフトウェアとACEでは、新しいカスタム・ユースケースを生成して保存できます。Apollo ACEはAD9084のみをサポートしており、まもなく提供終了となります。Apollo MxFE評価用ソフトウェアは、AD9084とAD9088の両方をサポートしています。
詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2326: Evaluating the AD9084/AD9088 Apollo MxFE (Rev. B)2026/02/26PDF17 MB
-
EVAL-AD9088 - Design Files2026/02/26ZIP17 MB
-
Apollo MxFE™ AD9088 ADC and DAC Sweep Demonstration2026/06/17 -
Getting Started with ADI Apollo MxFE™ AD90842026/04/07 -
ADI Apollo MxFE™ AD9084 Standalone API2026/04/07 -
Apolloミックスド・シグナル・フロントエンド機能スポットライト:動的再構成2026/03/12 -
Apollo MxFE™: Wideband Spectrum Analyzer Solution for 6G2026/02/26 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Dynamic Reconfiguration2026/02/26 -
Apollo MxFE™ Feature Spotlight : Fast Frequency Hopping2026/02/26 -
Apollo MxFE™ ADC and DAC Sweep Demonstration2026/02/26 -
Unboxing and Setting Up the AD9084 Apollo MxFE™ Evaluation Board2026/02/26 -
Apollo MxFE™ 0.5 to 55 GHz Ecosystem2026/02/26