製品概要

機能と利点

  • AD4630-20/AD4632-20のフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェア・プラグインを利用したデバイスの設定、データ・キャプチャ、性能評価が可能
  • リファレンス、リファレンス・バッファ、クロック・ソース、およびADCドライバを内蔵
  • 内蔵電源
  • FMC互換

製品概要

EVAL-AD4630-20FMCZは、AD4630-20 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。AD4630-20は、チャンネルあたり2MSPSの低消費電力デュアル・チャンネル20ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADCであり、AD4632-20は、チャンネルあたり最大500kSPSをサポートするデュアル・チャンネル24ビット高精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4630-20/AD4632-20の性能を実証すると共に、様々なシステム・アプリケーション向けに構成可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

この評価用ボードは、Digilent ZedBoardと併用するように設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードを、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続します。ZedBoardが提供するXilinx® ZYNQ®7000 SoCは、プログラム可能なFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えています。ZedBoardはUSB経由でPCに接続します。ZedBoardは、ACEソフトウェア(ACEソフトウェアのページからダウンロード可能)を使用し、PCのUSBポートを介して本評価用ボードを制御します。

AD4630-20/AD4632-20の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手可能なAD4630-20/AD4632-20のデータシートに記載されています。EVAL-AD4630-20FMCZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4630-20/AD4632-20のデータシートも参照してください。

現在の回路図、プリント回路基板(PCB)レイアウト、部品表(BOM)については、EVAL-AD4630-20FMCZの製品ページを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • Digilent ZedBoard®と12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • 信号源をEVALAD4630-20FMCZ評価用ボードに接続するためのSMAケーブル
  • Windows® 10以降のオペレーティング・システムを実行しているPC

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
113 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2026.3951206 [10 21 26]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.