製品概要

製品概要

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。

デモ回路726は、アナログ・デバイセズのプログラマブル発振器IC、LTC6903とLTC6904の評価向けです。DC726A-Aは、8ピンのMSOPパッケージでLTC6903 ICを採用しています。LTC6903は、SPIシリアル・プロトコルと互換性のある3線デジタル・インターフェースを介して1kHz~68MHzでプログラマブルな発振器です。DC726A-Bは、8ピンのMSOPパッケージでLTC6904 ICを採用しています。LTC6904は、I2Cシリアル・プロトコル(Philips Corp.の商標)と互換性のある3線デジタル・インターフェースを介して1kHz~68MHzでプログラマブルな発振器です。



ハードウェア (1)

コントローラ・ボード