製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:7V~14V
- 出力電圧(VOUT):1V~1.8V、1.0V(デフォルト)
- 最大出力電流:100A
- 位相数:2
- 電流検出
- 温度モニタ内蔵
- PMBus準拠のデジタル・パワー・システム・マネージメント機能
製品概要
デモ回路DC3034A-Aは、2相シングル出力、入力範囲7V~14V、高効率、高密度の同期整流式降圧コンバータです。出力は、最大100Aの負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードは、LTC3884-1コントローラをLTC7051 スマート電力段と組み合わせて採用し、2相降圧コンバータ・ソリューションを実現しています。LTC3884-1は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力多相降圧コントローラです。LTC7051はモノリシック・スマート電力段であり、低抵抗のハーフブリッジ・パワー・スイッチを備えた高速ドライバと包括的なモニタリングおよび保護回路を、電気的および熱的に最適化されたパッケージにすべて内蔵しています。詳細については、LTC3884-1およびLTC7051のデータシートを参照してください。
DC3034A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(またはDC3034A-Aの不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。DC3034A-Aの幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay™をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBus DC1613Aドングルを使用してボードに接続します。LTpowerPlayは、デバイスが接続されると再設定を行い、その設定を電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EEPROM)に保存します。また、電圧、電流、温度、フォルト・ステータスの遠隔測定も表示できます。
はじめに
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
- DC1613A(USB-I2C/PMBusドングル)
- オシロスコープ
- ファンクション・ジェネレータまたは代替デジタル・ドライバ