製品概要
製品概要
デモ回路2861Aは、高効率の10A降圧パワーμモジュール®レギュレータLTM4658を搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2861AにはSSTTピンがあり、出力のトラッキング、ソフトスタート時間、およびダイ温度のモニタリングをプログラムできます。
MODE/SYNCピンでは、スイッチング周波数を外部クロックと同期するか、クロックを出力するか、あるいはPWMモードを設定します。1MHz~2.25MHzの外部クロックと同期できます。PWMモードでは、低ノイズの強制連続モードまたは軽負荷の高効率パルススキッピング(PS)モードで動作します。同期している間、LTM4658はデフォルトで強制連続モードになります。FREQピンとMODE/SYNCピンの両方がVINに接続されている場合は、パルススキッピング・モードで動作します。
LTM4658には内部の補償回路があり、あらゆるセラミック出力コンデンサも含め、幅広い出力コンデンサで十分な安定性マージンを確保でき、優れたトランジェント性能が得られます。
10Aを超える電流を必要とする出力負荷に対しては、複数のLTM4658を並列化して異なる位相で動作させることで、入力および出力の電圧リップルを抑えたまま、出力電流の量を増加できます。
デモ回路DC2861Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてLTM4658のデータシートを参照してください。
関連資料
-
DC2861A - Schematic2022/01/13PDF247 K
-
DC2861A - Demo Manual (Rev. 0)2022/01/13PDF694 K
-
LTM4658: 低VIN、高効率の10A降圧DC/DC µModuleレギュレータ データシート (Rev. 0)2023/09/18PDF1 M
-
DC2861A - Design Files2022/01/13ZIP7M