製品概要
製品概要
デモ回路2860Aは、LTM8051 Silent Switcher μModule®レギュレータを搭載したクワッド降圧DC/DCスイッチング・コンバータです。デモ用ボードは、7V〜40Vの入力から、5V/1.2A、3.3V/1.2A、2.5V/1.2A、および1.8V/1.2Aのクワッド出力を供給するよう設計されています。Silent Switcher®アーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。動作モード(バースト・モード®動作または不連続モード/SYNC)はジャンパで設定できます。バースト・モード動作は、軽負荷状態での効率を改善します。
LTM8051は、電流モード制御方式を採用した固定周波数PWMレギュレータです。チャンネル1およびチャンネル4のスイッチング周波数は、RT14ピンとグラウンドの間に適切な抵抗(R11)を配置することで設定されます。チャンネル2およびチャンネル3のスイッチング周波数は、RT23ピンとグラウンドの間に別の適切な抵抗(R23)を配置することで設定されます。RUN14ピン(RUN14端子)はLTM8051のチャンネル1およびチャンネル4をマイクロ・パワー・シャットダウン・モードに、RUN23ピン(RUN23端子)はチャンネル2およびチャンネル3をシャットダウン・モードに設定するのに使用できます。出力トラッキングおよびソフト・スタート・ピン(TRSS1/TRSS2/TRSS3/TRSS4)を使用すると、スタートアップ時に出力電圧上昇率/下降率を制御できます。各チャンネル(PG1/PG2/PG3/PG4)のパワー・グッド出力は、そのチャンネルの出力電圧が±7.5%のレギュレーション・ウィンドウから外れている場合、低くなります。
LTM8051データシートには、動作および用途の詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。
関連資料
-
DC2860A Schematic2024/06/06PDF38 K
-
DC2860A - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/03PDF1 M
-
DC2860A Design File2024/06/06ZIP2 M