製品概要
製品概要
デモ回路2824A-Aは、入力電圧範囲が4.5V~20Vのシングル出力降圧コンバータであり、PMBusインターフェースを搭載した25Aモノリシック同期整流式降圧コンバータ、LTC7131-1を備えています。出力電圧は0.4Vから4Vの範囲で調整可能で、最大25Aの負荷電流を供給できます。
DC2824A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。
この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのUSB-to-PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。
LTpowerPlayを使用することで、故障ステータスを監視できるほか、入出力電圧、入出力電流、および内部ICダイの温度をリアルタイムに監視できます。プログラマブルなパラメータには、デバイス・アドレス、出力電圧、オン/オフ制御、および出力過電圧と出力過電流に対する故障検知応答が含まれます。
LTC7131-1のデータシートには、本部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。このDC2824A-A用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2824A - Schematic2022/02/17PDF159 K
-
DC2824A - Demo Manual (Rev. 0)2022/02/18PDF2 M
-
LTC7131-1: PMBusインターフェースを備えた25Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータ データシート (Rev. 0)2022/01/31PDF2 M
-
DC2824A - Design Files2022/02/17ZIP6 M