製品概要
製品概要
デモ回路2820Aでは、熱強化型の11.9mm × 16mm × 3.32mm BGAパッケージに収容されたクワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher® μModuleレギュレータである、LTM8060 μModule®レギュレータが使用されています。DC2820Aの動作入力電圧範囲は広く、5.4V~40Vです。出力レールの構成は5V、3.3V、1.5V、1.2Vに対応し、抵抗は0.8V~8Vの範囲でプログラムできます。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。LTM8060は、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、わずかな入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。SYNCピンを通じて外部クロック同期を利用可能で、CLKOUTピンでオプションの追加位相の同期を利用できます。ノイズを低減させるには、SYNCピンのプログラミングにより、スペクトラム拡散動作を使用できます。デモ回路2820Aを使用または変更する場合は、DC2820Aのデモ・マニュアルと併せてLTM8060のデータシートを参照する必要があります。関連資料
-
DC2820A - Schematic2024/03/15PDF577K
-
DC2820A - Demo Manual (Rev. 0)2021/04/22PDF1 M
-
DC2820A - Design File2024/03/15ZIP6 M