製品概要
製品概要
デモ回路 2624A は、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)の負電圧低ドロップアウト(LDO)レギュレータ LT3094 を備えています。DC2624A は、−3.8 V ~ −20 V の入力範囲で動作し、最大 500 mA の出力電流を供給できます。超低ノイズ(10 Hz ~ 100 kHz で 0.8 µVRMS)と非常に高い PSRR(1 MHz で 75 dB)が特徴です。
LT3094 のイネーブル機能(EN/UVLO ピン)には双方向性があり、正電圧または負電圧で制御できます。LT3094 では、ILIM から GND に抵抗を接続することにより、プログラマブルな電流制限機能も使用できます。ILIM ピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。VIOC トラッキング機能を使用すると、上流のスイッチング・コンバータを制御して、レギュレータ全体の電圧を一定に保ち、消費電力を最小化できます。パワー・グッド・フィードバック(PGFB)ピンは、プログラマブルなパワー・グッド閾値を設定するために使用され、高速起動回路を作動させます。パワー・グッド機能を使用するには、外部電圧源を VEXT に接続します。パワー・グッド機能および高速起動機能が不要な場合は、PGFB を IN に接続します。
内蔵保護機能には、バッテリ逆入れ保護、逆電流保護、フォールドバックによる内部電流制限、およびヒステリシスによる熱制限が含まれています。
LT3094 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路 DC2624A 用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT3094 は、IC の下側にパッドが露出した 12 ピン MSOP および 3 mm × 3 mm DFN パッケージに組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。
関連資料
-
DC2624A Schematic2018/09/21PDF49 K
-
DC2624A Demo Manual (Rev. A)2018/09/21PDF341 K
-
DC2624A Design Files2018/09/21ZIP1 M