製品概要
製品概要
デモ回路2014Aは、LT8302を使用した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は出力が5Vで、入力電圧10V~30Vで負荷電流10mA~2.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。
関連資料
-
DC2014A - Schematic2013/11/11PDF30K
-
DC2014A - Demo Manual2013/11/11PDF549K
-
DC2014A - Design Files2013/11/11ZIP587K