製品概要
製品概要
デモ回路1976A-Aは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJを特長としています。LTC3676EUJには、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。LTC3676EUJの入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。
対象となる製品
関連資料
-
DC1976A - Schematic2013/12/03PDF97K
-
DC1976A-A - Demo Manual2013/10/18PDF552K
-
DC1976A - Design Files2015/05/05ZIP1M