製品概要
機能と利点
- 各出力にリモート検知を備え、高入力インピーダンス差動アンプの前に割算器を配置
- CLKINピンおよびCLKOUTピン
- 2つの出力を結合するオプションの抵抗
- 最大12フェーズの動作用に2つ以上のボードを結合するコネクタとヘッダー
- LTC4449ゲート・ドライバおよびディスクリートMOSFET用のオプション・フットプリント
- デュアル・フェーズ・デルタ・パワー・ブロック用のオプション・フットプリント
製品概要
デモ回路1822Bは、LTC3861EUHEを備えたデュアル出力同期降圧コンバータです。このボードは、7V~14Vの1つの入力電圧から、スイッチング周波数500kHzで1.5V/25A、1.2V/25Aの2つの出力を供給します。出力段は6mm × 6mmのDrMOSおよび13mm × 13mmの鉄粉タイプのインダクタで構成されています。内蔵の5V LT3470降圧レギュレータがLTC3861およびDrMOS用に5Vバイアスを提供します。
デモ・ボードは高密度の2面ドロップイン・レイアウトを使用しています。バルク入出力コンデンサ以外の電源コンポーネントは、最上層の1.5" × 1.2"の領域に収められています。制御回路は、最下層の1.1" × 1.0"の領域に収められています。LTC3861EUHE用のパッケージ・スタイルは36ピン、5mm × 6mm QFNです。
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1822B - Schematic2019/04/17UNDEFINEDundefined
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1822B Demo Manual2019/05/24PDF848 K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC1822B - Design Files2019/04/17UNDEFINEDundefined