製品概要
製品概要
デモ回路1354Bは、LT®1641-1、LT1641-2、LT4256-1、またはLT4256-2を採用した正の高電圧ホット・スワップ・コントローラです。
このボードにより、トランジェント状態、異なる負荷での定常動作、故障状態の測定が容易になります。コントローラは、入力低電圧(UV)、出力パワーグッド(PWRGD)故障、および過電流に応答し、応答は出力電圧(VOUT)LEDステートとPWRGDピン信号によって検証されます。LT1641-1とLT4256-1は、過電流状態でMOSFETがオフになった場合、ラッチオフになります。一方、LT1641-2とLT4256-2は、タイムアウト遅延後、自動的に再起動します。
DC1354Bには、1つのホット・スワップ・コントローラ、パワーMOSFET、電流検出抵抗、イネーブル回路、入力電圧クランプ、ゲート保護回路、帰還信号用の抵抗出力分圧器、および入出力電圧とパワーグッド状態の存在を示す3つのLEDが搭載されています。
対象となる製品
関連資料
-
Hot Swap Controllers2023/08/02PDF0 M
-
DC1354B - Schematic2019/03/13PDF31 K
-
DC1354B - Demo Manual2019/03/13PDF367 K
-
DC1354B - Design Files2019/03/13ZIP1 M