製品概要

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • オンボード電源
  • ボード互換可能、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
  • 制御およびデータ解析用 PC ソフトウェア

製品概要

EVAL-AD7380FMCZ および EVAL-AD7381FMCZ は、AD7380 および AD7381 A/D コンバータ(ADC)のすべての機能を評価できる評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Z は、160 ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Z ボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアは ACE ソフトウェアのページからダウンロードできます。

AD7380 および AD7381 の全機能の仕様は、AD7380/AD7381 のデータシートに記載されています評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Z の詳細については、SDP-H1 製品ページを参照してください。包括的な ACE ユーザー・ガイドは、ACE ソフトウェアのページを参照してください。

EVAL-AD7380FMCZを使用してAD4680とAD4681を評価できます。AD4680とAD4681は、AD7380に比べてスループット・レートが遅くなったいます(それぞれ1MSPSと500kSPS)。スループットは、クロック・スピードとサンプリング周波数を調整することにより、AD4680とAD4681に合うよう調整できます。ユーザ・ガイドの図1は、EVAL-AD7380FMCZボードの代表的なセットアップを示しています。

EVAL-AD7380FMCZ ボードの代表的なセットアップを図 1 に示します。EVAL-AD7381FMCZ ボードのセットアップは、EVAL-AD7380FMCZ と同じセットアップです。

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

ACE Software

ZIP
1.2 MB
ACE plug-in for Board.AD738X 1.2024.38300 [9 23 24]
The AD738X ACE Plugin supports the EVAL-AD7380FMCZ, EVAL-AD7380-4FMCZ, EVAL-AD7381FMCZ, EVAL-AD7383FMCZ, EVAL-AD7384FMCZ, EVAL-AD7383-4FMCZ, EVAL-AD7386FMCZ, EVAL-AD7386-4FMCZ, EVAL-AD7388FMCZ , EVAL-ADAQ4380-4FMCZ, EVAL-ADAQ4381-4FMCZ and EVAL-ADAQ4370-4 eval boards. The AD738x is a family of dual simultaneous sampling SAR ADC's. The ADAQ4370/80/81-4 are Quad, 16-bit, 4 MSPS, Simultaneous Sampling, μModule Data Acquisition Solutions
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.