製品概要
機能と利点
- マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
- 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
- オンボード電源
- ボード互換可能高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)) コントローラ
- 制御およびデータ分析用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-AD7386FMCZは、AD7386 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zは、160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(P7)を介して評価用ボードを制御できます。EVAL-SDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PC の USB ポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
EVAL-AD7386FMCZは、EVALAD7386FMCZ製品ページにあるAD738x ACEプラグインを使用して、AD7387およびAD7388を評価できます。唯一の違いは、変換結果をクロック出力するSCLK数で、これは各モデルの分解能によって異なります。
AD7386/AD7387/AD7388の全機能の仕様は、AD7386/AD7387/AD7388のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様を参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-AD7386FMCZ evaluation board
- Instructions to download software
はじめに
ADDITIONAL EQUIPMENT NEEDED
- EVAL-SDP-CH1Z
- Signal source
- PC running Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, or Windows 10 with a USB port