hero banner background image hero banner background image

Power Management Tools

ADI Power Studio™는 전력 설계 과정 전체를 위한 포괄적인 툴 제품군입니다. Plan, Design, Simulation, Configuration, Measurement를 하나의 생태계로 통합하여 엔지니어가 효율적이고 안정적인 시스템을 더욱 빠르고 자신 있게 구축할 수 있도록 지원합니다.

전력 설계 모든 과정을 위한 툴

ADI Power Studio는 전력 엔지니어가 설계 프로세스의 모든 단계에서 복잡성을 줄이고, 설계를 조기에 검증하며, 아키텍처를 효율적으로 최적화할 수 있도록 도와줍니다. 이로써 사용자는 개발 주기를 단축하고, 재작업을 줄이며, 전력 밀도가 높은 시스템을 자신 있게 출시할 수 있습니다.

Plan

 

Design

 

Simulate

 

Configure

 

Measure

                 

Power Studio Planner brand

ADI Power Studio™ Planner

시스템 레벨 파워 트리 생성

기타 툴:
LTpowerPlanner®

 

Power Studio Designer brand

ADI Power Studio™ Designer

IC 레벨 전원 공급 장치 설계

기타 툴:

  • LTpowerCad®
  • EE-Sim®
 

LTspice brand

LTspice®

산업 표준 시뮬레이션

기타 툴:
OASIS™/SIMPLIS®

 

LTpowerPlay brand

LTpowerPlay®

디지털 전력 시스템 관리

기타 툴:

  • Signal Chain Power (SCP)
    Configurator Tool
  • ADI Power Studio™ Systemizer
 

LTpowerAnalyzer brand

LTpowerAnalyzer™

평가 및 전원 공급 특성 분석

Viewing:

Plan

전압 레일, 부하 전류, 전원 공급 경로를 계산하고 최적화하여 검증된 솔루션 도입을 가속화할 수 있도록 초기 인사이트를 제공하는 전력 트리 다이어그램을 활용해 시스템 레벨 아키텍처를 탐색합니다.

ADI Power Studio Planner interface on the Solutions tab, showing a searchable table with vendor, device, and solution name.
파워 솔루션 계획 Power Studio Planner

검증된 전력 트리 솔루션을 찾아 신속하게 개발한 다음, 핵심 매개변수로 검색을 세분화하여 시스템의 특정 전압 레일, 부하 및 설계 요구 사항에 맞춰보세요.

ADI Power Studio Planner interface showing a DC power source connected to LDO regulators, a converter, and capacitors in a hierarchical layout.
전력 트리 구축 Power Studio Planner

전압 레일, 부하 전류, 공급 경로를 정의하는 대화형 블록 다이어그램을 사용하여 전력 트리를 구축하세요. 핵심 매개변수를 정의하고, 선택된 구성 요소와 아키텍처를 비교하며, 실시간 계산을 활용하세요.

Power Studio Planner interface showing power components, summary report with efficiency at 90%, and a power management design layout.
시스템 레벨 최적화 Power Studio Planner

전압 레일, 부하 전류, 공급 경로를 명확하게 파악하여 설계를 마무리하고, 효율, 전력 손실, 보드 면적과 같은 시스템 레벨 측정 항목을 빠르게 최적화합니다.

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

Design

아키텍처가 정해지면 주요 성능 매개변수를 유지하면서 신속하게 부품을 선택할 수 있는 툴을 사용하여 IC 레벨 설계를 탐색합니다.

ADI Power Studio Designer interface on the Library, Solutions tab, showing an intelligent searchable table with vin, vout filters and part names.
지능형 솔루션 검색 Power Studio Designer

설계 요구 사항에 맞게 필터링 된 솔루션을 검색하고, 설계 절충 요소들과 부품 선택에 최적화된 스마트 권장 사항을 제공합니다.

ADI Power Studio Designer displaying a circuit schematic diagram configuration featuring the MAX part lower management IC with resistors, capacitors, and inductors connected for a power distribution system.
디자인 디스플레이 및 구성 Power Studio Designer

전원 회로도를 시각화 및 미세 조정하고, 작동 조건을 업데이트하고, 전압, 전류 및 성능에 대한 즉각적인 피드백을 통해 구성 부품을 선택합니다.

ADI Power Studio Designer displaying efficiency at max load as 94% and power loss at max load as 0.318W, with a breakdown of losses by components.
설계 최적화 및 분석 Power Studio Designer

내장된 효율 및 전력 손실 분석 기능을 통해 설계를 개선하고 검증하여 고성능 솔루션 설계를 완성합니다.

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

Simulate

설계 성능 시뮬레이션은 개발 프로세스를 간소화하고 출시 기간을 단축하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 직관적인 도구를 사용하여 개념 증명을 검증하고 더욱 확신 있고 명확하게 다음 단계로 나아 갈수 있습니다.

Interface of LTspice showing LT1930A demo circuit schematic for a step-up DC/DC converter with input and output specifications.
광범위한 디바이스 라이브러리 LTspice

Analog Devices의 연산 증폭기, 전력 IC, 레귤레이터, 컨버터 등의 모델이 포함되어 있습니다. 일반 SPICE 모델과 사용자 정의 디바이스 모델을 지원합니다. 또한 일반 회로 시뮬레이션을 위한 디바이스 라이브러리도 제공됩니다.

LTspice interface showing a simulation graph of current and circuit diagram.
정확한 모델, 더욱 스마트한 디자인 LTspice

LTspice의 방대한 Analog Devices 전력, 증폭기 및 컨버터 모델 라이브러리를 사용하여 자신 있게 시뮬레이션하십시오. 실제 성능을 미리 확인하여 프로토타입 제작 비용과 시간을 절감하세요.

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

Configure

초기 설계 구성이 확정되면 진단 실행, 시스템 레벨 문제 해결, 성능 매개변수 개선 프로세스가 본격적으로 시작됩니다.

Signal Chain Power Configurator interface with power tree configuration, flexible hardware setup, and system state control.
파워 트리 구성 및 개선 Signal Chain Power

소프트웨어에서 전압, 전류 및 부품 선택을 설정하고 조정한 뒤, 모듈형 SCP 빌딩 블록을 사용하여 하드웨어 평가 검증을 수행합니다.

LTpowerPlay interface showing configuration settings for power management ICs, including voltage, fault responses, and system hierarchy
유연한 하드웨어 및 오프라인 구성 LTpowerPlay

LTpowerPlay를 사용하면 평가 하드웨어에 연결했든 오프라인 시뮬레이션 모드에서 작동하든 관계없이 완전한 전력 시스템 설정을 구축, 저장 및 테스트할 수 있습니다.

ADI Power Studio interface showing the System Rails Wizard tab with a table of power supply configurations, including supply order, names, nominal voltage, and monitoring options.
직관적인 시퀀싱 및 시스템 상태 제어 ADI Power Studio Systemizer

다중 레일 전원 on, off 순서 로직을 정의, 테스트 및 조정하여 안정적인 시동, 안전한 종료 및 일관된 시스템 작동을 보장합니다.

Title
Subtitle
さらに詳しく

Measure

하드웨어 전원 설계를 마친 후, 성능 요구사항 달성 여부를 검증하기 위해 실제 환경에서 벤치 테스트를 진행합니다.

LTpowerAnalyzer interface showing multiple waveform analysis, transient response, sine wave input range, and Bode plot for power circuit evaluation.
다기능 전원 공급 장치 테스트 시스템 LTpowerAnalyzer

LTpowerAnalyzer는 단 하나의 하드웨어 구성만으로 다양한 전원 공급 장치 매개변수를 수집하고 분석할 수 있도록 해줍니다.

ADALM2000 Active Learning Module alongside various power management circuit boards, connectors, and components.
저렴하고 컴팩트한 솔루션 LTpowerAnalyzer

전문적인 전력 분석 실험실이 항상 가까운 곳에 있는 것은 아닙니다. LTpowerAnalyzer는 비싸고 부피가 큰 실험 장비를 사용하는 것이 현실적으로 어렵거나 불가능할 때 유용한 도구입니다.

Collage showcasing a power management tool:  a waveform analysis interface, ADALM2000 Active Learning Module with circuit boards, and connected hardware setup for testing.
사용 편의성을 고려한 설계 LTpowerAnalyzer

LTpowerAnalyzer 키트에는 리본 케이블, 소켓 및 다양한 인터페이스 보드가 포함되어 있어 사용자가 하드웨어를 최대한 편리하게 설정할 수 있습니다.

Title
Subtitle
さらに詳しく
Title
Subtitle
さらに詳しく

Power Studio, The ADI Power Journey

새로운 Power Studio Designer와 Power Studio Planner 툴을 소개합니다. 이 툴은 엔지니어가 고수준 전원 아키텍처 설계부터 IC 레벨의 상세 회로 설계 단계로 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다.

더 보기  →


Design, Analyze, and Validate Your ADI Power Solutions

ADI의 설계 도구 제품군은 고객이 전원 공급 장치 성능 목표를 달성하도록 지원하는 동시에 엔지니어에게 처음부터 보드를 최적화할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이 데모에서는 ADI 전원 포트폴리오의 대표적인 사례를 소개합니다.

더 보기  →