MAXQ2000評価キットを使ったサンプルアプリケーション
要約
このアーティクルでは、MAXQファミリのマイクロコントローラを使ったアプリケーションを開発するための技術について明らかにしています。MAXQ2000の評価キットがこの特定プロセッサのペリフェラルを実行するアプリケーションを開発するための例として使用されています。これには、LCDを制御、SPIを使って通信、シリアルポートでデータを送信、タイマーを使用、そして割込みへの応答を行うためのサンプルコードが含まれています。
このアーティクルでは、MAXQファミリのマイクロコントローラを使ったアプリケーションを開発するための技術について明らかにしています。MAXQ2000の評価キットがこの特定プロセッサのペリフェラルを実行するアプリケーションを開発するための例として使用されています。これには、LCDを制御、SPIを使って通信、シリアルポートでデータを送信、タイマーを使用、そして割込みへの応答を行うためのサンプルコードが含まれています。