TMCM-170

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

Motor / Encoder type

  • Sine (or block) commutated BLDC motors with encoder and with / without additional hall sensors
  • Hall sensor based motors can be operated without encoder
  • Motor power from a few watts to 500W
  • Motor velocity up to 100,000 RPM (electrical field)
  • Incremental encoder (2 channel with option for N-channel) with resolution from 256 to 30000 / motor rotation (opt. per electrical field rotation)
  • 12V to 48V nominal motor voltage
  • Coil current up to 10A nominal (up to 14A current for short time)

PANdrive™ Motor and Encoder data

  • Motor: ADI TRINAMIC's QBL 5704-94-04-032 or QBL 5704-116-04-042, rated torque 0.32 Nm or 0.42 Nm
  • Encoder: HEDS-5640-A12 with resolution of 2000 per motor rotation
  • Please refer to the datasheets for detailed motor and encoder information

Highlights

  • High-efficiency operation, low power-dissipation
  • CAN interface and RS232 or RS485 integrated
  • Integrated Protection: reverse polarity and overload / overtemperature / overvoltage
  • ADI TRINAMIC TMCL™ protocol and TMCL™ software environment for parameterizing and for update and for programming of standalone mode
  • 1024 entry 10 bit motor sine commutation table
  • External (stop) switch or encoder N channel can be used for absolute position reference
  • Different start up modes for automatic commutation calibration
TMCM-170
OBSOLETE PRODUCT
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

TMCM-170に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品