TMC32NP
Applications
- Single phase stepper motor driver stage
Viewing:
製品情報
SUMMARY
- N-Channel = V(BR)DSS= 30V : RDS(on)= 0.12 ; ID= 3.1A
- P-Channel = V(BR)DSS= -30V : RDS(on)= 0.21 ; ID= -2.3A
Other
- Single SM-8 surface mount package
- RoHS compliant
Highlights
- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Low threshold
- Low gate drive
TMC32NP is obsolete and not recommended for new designs.
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
TMC32NPに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める