Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceREF02S
製造中Aerospace +5V Precision Voltage Ref./Temp. Transducer
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$75.23
製品情報
|
|
The REF02 precision voltage reference provides a stable +5V output which can be adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. Single-supply operation over an input voltage range of 7V to 40V, low current drain of 1mA, and excellent temperature stability are achieved with an improved bandgap design. Low noise, and low power make the REF02 an excellent choice whenever a stable voltage reference is required. Applications include D/A and A/D converters, portable instrumentation, and digital voltmeters. The versatility of the REF02 is enhanced by its use as a monolithic temperature transducer.
ドキュメント
高レベル放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962L8551405VHA | 10-Lead FlatPack | ||
| 5962R8551401V2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962R8551401VGA | 8-Pin TO-99 | ||
| 5962R8551401VHA | 10-Lead FlatPack | ||
| 5962R8551401VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| REF020000C | DIE | ||
| REF02R000C | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2021 - 21_0229 REF02S Aerospace Models Change of Wafer Diameter |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
| REF020000C | 製造中 | |
| REF02R000C | 製造中止 | |
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
| REF020000C | 製造中 | |
| REF02R000C | 製造中止 | |
|
10 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
| REF020000C | 製造中 | |
| REF02R000C | 製造中止 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962L8551405VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962R8551401V2A | 製造中 | |
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
9 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
| 5962R8551401VGA | 製造中 | |
|
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962R8551401VHA | 製造中 | |
| 5962R8551401VPA | 製造中 | |
|
2 12, 2026 - 26_0001 Obsolescence Notification for Select Aerospace Products |
||
| REF02R000C | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。