プロセッサ & マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズのプロセッサとマイクロコントローラは、汎用およびアプリケーション固有の無数のニーズをサポートします。プロセッサには、アナログ・デバイセズの浮動小数点(SHARC+、SHARC、TigerSHARC)および固定小数点(Blackfin、SigmaDSP、ADSP-21xx)DSPコアとさまざまなペリフェラル・ミックスを搭載したオーディオ・プロセッサ/SoC、組込みプロセッサ、デジ
Viewing:
サブカテゴリ
オーディオ・プロセッサ
アナログ・デバイセズは、リアルタイム・オーディオ・アプリケーションに最適なオーディオ・プロセッサの幅広いポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのSigmaDSP®
up>により、設計者はアセンブリ言語やC言語によるコーディングを行うことなく、オーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサにSigmaStudio™グラフィカル・ツールを使用することができます。多くのSigmaDSPプロセッサは、高性能オーディオADCとDACも集積し、完全なオーディオ・システムをチップ上に構築します。アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサは高品質オーディオ処理のリーダーであり、Blackfin®プロセッサはモバイル・マルチメディアのリーダーです。
デジタル・シグナル・プロセッサ
デジタル信号処理(DSP)は、さまざまな産業やアプリケーションで重要な要件となっています。アナログ・デバイセズは、自動車、ポータブル、モータ/電力制御、セキュリティ、試験および測定などのアプリケーショ
ン向けにデジタル信号処理ソリューションを取り揃えており、お客様の設計ニーズにお応えします。アナログ・デバイセズのプロセッサのポートフォリオは、スケーラブルな低遅延オーディオ性能を提供し、オン・チップASRCやマルチ・チャンネルIIR/FIR/FFTアクセラレータなど多くのオプションを備えた大容量オン・チップSRAMを搭載し、リアルタイム・オーディオ処理を容易にします。システム・コネクティビティには、TDM/I2S、イーサネット、MLB、CAN、SPI、I2C、UART、その他多数が含まれ、幅広い組込みアプリケーションに適合します。
マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、多くのIoT処理アプリケーションで使用できます。それらのMCUは、ADC、DAC、温度センサーを備えた変換能力により、アナログとデジタ
ルのセンシングが可能となり、高精度なセンシング・アプリケーションに対応します。これらのMCUの中には、オンボード・パワー・マネージメントを備えコイン電池1個で駆動可能なものもあり、組み込みメモリやセキュリティ機能とともに、お客様のIP保護に役立ちます。これらのマイクロコントローラは、産業、自動車、計装用アプリケーションのほか、スマート農業、スマート・ビル、スマート・シティ、スマート・ファクトリ、スマート・ヘルスなどのモノのインターネット(IoT)アプリケーションでも使用できます。
ミックスド・シグナル・フロント・エンド
アナログ・デバイセズのミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®)製品は、RFアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、RFデジタル・アナログ・コンバータ(DAC
)、オン・チップ・デジタル信号処理、マルチチップ同期用クロック/PLLをスマートに集積しています。これにより、ディスクリートのデータ・コンバータや従来のRFフロント・エンド部品を排除し、サイズ、重量、消費電力、コストを削減することができます。内蔵されたデジタル信号処理は、ソフトウェア無線プラットフォームへの移行をサポートし、幅広いエンド・マーケットの複数のアプリケーションで使用できる、高度に構成可能な共通のハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームを作り出します。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}