MAX9640
製造中止低電力、シングル、ホール効果センサ
業界初、電力を節約し、設計に柔軟性を与える可変スレッショルド、シングル、ホール効果センサ
Viewing:
製品情報
- 1.7V to 5.5V Supply Voltage Range
- Ultra-Low Supply Current
- Adjustable Thresholds (MAX9639)
- Polarity Indicator (MAX9640)
- CMOS Output Eliminates the Need for an External Pull-Up Resistor
- Operation with North or South Pole
- Tiny 4-Bump WLP (1.2mm x 1.2mm x 0.6mm)
- -40°C to +125°C Temperature Range
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX9640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める