Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX9392
最終販売「あらゆる信号」からLVDSへのデュアル2 x 2クロスポイントスイッチ
任意-LVDS、デュアル、2 x 2クロスポイントスイッチが、1.50GHzの最大動作周波数を保証
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 250mV差動出力スイングの1.5GHz動作
- ランダムジッタ:2psRMS (max)
- 150mV差動入力に対して保証されたAC仕様
- 信号入力はあらゆる差動信号規格に対応
- クロックまたは高速データ用のLVDS出力
- ハイレベル入力フェイルセーフ検出(MAX9392)
- ローレベル入力フェイルセーフ検出(MAX9393)
- 電源電圧範囲:3.0V~3.6V
- LVCMOS/LVTTLロジック入力による信号経路の制御
デュアル2 x 2クロスポイントスイッチのMAX9392/MAX9393は、高速、低電力の性能を備え、低ノイズ信号分配を行います。MAX9392/MAX9393は、2組の差動入力ペアの1つを一方または両方の低電圧差動信号(LVDS)出力に各チャネルごとに多重化します。個別のイネーブル入力によって、各差動出力ペアがオンまたはオフになります。
4つのLVCMOS/LVTTLロジック入力(1チャネル当り2つ)によって、入力と出力間の内部接続が制御されます。このフレキシビリティによって、2 x 2クロスポイントスイッチ、2:1マルチプレクサ、1:2スプリッタ、またはデュアルリピータの構成にすることができます。このため、MAX9392/MAX9393は、フォルトトレラントシステムの保護スイッチング、診断用ループバックスイッチング、クロック/データ分配用ファンアウトバッファ、および信号再生に最適です。
フェイルセーフ回路によって、未入力の場合やコモンモード電圧が指定範囲を超えた場合に、出力は差動のロー状態になります。MAX9392は、LVDS、HSTL、およびその他のGNDリファレンス差動入力用のハイレベル入力フェイルセーフ検出を備えています。MAX9393は、LVPECL、CML、およびその他のVCCリファレンス差動入力用のローレベル入力フェイルセーフ検出を備えています。
98ps(P-P) (max)の超低擬似ランダムビットシーケンス(PRBS)ジッタによって、タイミングエラーで影響を受ける高速リンク、特にクロック/データリカバリやシリアライザ/デシリアライザを内蔵するリンクで高信頼性通信が実現します。この高速スイッチング性能によって、1.5GHz動作と67ps (max)以下のチャネル間スキューが保証されます。
LVDS入力および出力は、TIA/EIA-644 LVDS規格に対応しています。LVDS出力は、100Ω負荷を駆動します。MAX9392/MAX9393は、32ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
クロスフローのピン配置バージョンについては、MAX9390/MAX9391を参照してください。
アプリケーション
- 電話局バックプレーンクロック分配
- DSLAM
- フォルトトレラントシステム
- 高速テレコム/データ通信機器
- 保護スイッチング
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9392EHJ+ | TQFP | ||
| MAX9392EHJ+T | TQFP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX9392EHJ+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9392に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める