製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3V~3.6V
- 1.5GHz動作
- 100Ωに制御された差動信号トレース
- 各種媒体による試験に対応
- 差動プローブ
- ツイストペア回線
- SMAコネクタ付き同軸ケーブル
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9392の評価キット(EVキット)は、1.5GHz、デュアル2 x 2クロスポイントスイッチのMAX9392の評価を簡素化する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、低電圧差動信号(LVDS)または高速トランジスタロジック(HSTL)入力信号を受け付け、各チャネルのこれらの信号をLVDS出力に変換します。
MAX9392のEVキットは、4層PCBに100Ωの差動制御インピーダンスで設計されています。この基板は、LVDS入力/出力のダイレクト差動プローブ用に設計されています。このEVキットは、3.3Vの単一電源で動作します。また、MAX9392のEVキットは、LVPECLおよびCML入力信号を受け付けるMAX9393の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 電話局バックプレーンクロック分配
- DSLAM
- フォルトトレラントシステム
- 高速テレコム/データ通信機器
- 保護スイッチング
関連資料
-
MAX9392EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9392 and MAX9393 Data Sheet (Rev. 0)2008/06/04PDF297K