MAX71617

製造中止

エネルギー測定SoC

精度とセキュリティの両方を実現する高度信号処理および業界標準暗号化

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SoC集積化と独自の絶縁技術で性能を犠牲にすることなくBOMコストを削減
    • ワット時精度:0.1% (ダイナミックレンジ最大5,000:1)
    • 設定可能なサンプル周波数:デルタシグマのサンプルレートを最大9.83MHzまで設定可能
    • 柔軟なアナログ入力設定:電流トランス、シャント、またはロゴスキーコイルに対応
    • 動作電圧:2.7V~3.6V
    • 1つの32.768kHz水晶によってすべての動作クロックを供給
  • ARMコアM3アプリケーションプロセッサによって迅速なシステム開発を実現
    • 1MBのフラッシュ
    • 64KBのコードRAM
    • 64KBのシステムRAM
    • 6つのUARTチャネル
    • 7つのタイマーチャネル
    • I2Cマスター/スレーブペリフェラル
    • 3つのSPIペリフェラル
    • スマートカードインタフェース
  • MAXQ30の特長
    • 64KBのプログラムRAM
    • 8KBのデータRAM
    • 16KBのページRAM
    • 4つのメーターパルス出力(設定可能)
    • 2つのI2Cマスター/スレーブペリフェラル
    • SPIマスター/スレーブペリフェラル
    • 50セグメント、6コモンLCDインタフェース
  • 一般的なセキュリティ脅威を軽減または排除するセキュリティ機能
    • 内蔵暗号モジュールによって通信のセキュリティを確保
    • タンパー検出入力によってケース開封の試みの記録と報告を確保
    • 2つの独立したコアによって現在および将来のすべてのセキュリティ要件への準拠を確保
  • アナログフロントエンド
    • 7つ(MAX71637)または4つ(MAX71617)の24ビットデルタシグマA/Dコンバータ
    • 3つ(MAX71637)または2つ(MAX71617)の電圧入力
    • 4つ(MAX71637)または3つ(MAX71617)の差動電流入力
MAX71617
エネルギー測定SoC
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
MAX71617に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品