MAX71315S

ZON P5S/P5SLおよびM5S/M5SL多相および単相エネルギーメーターSoC

もう二度とコストパフォーマンスのためにスケーラビリティを犠牲にする必要はありません—1つのZON製品を、ファミリ全体から探せます

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低消費電力
    • アクティブモード:5mA (typ)以下(3.3V/20MHz時)
    • RTC補償モード:3µA以下、SLPモード:2.3µA
    • 動作電圧:2.7V~3.6V
  • 優れた高精度と温度安定性を備えた先進的AFE
    • 電圧リファレンス温度係数:40ppm/℃ (max)
    • 専用温度補償回路を備えたRTC
    • デジタル温度センサーおよびバッテリモニタ内蔵
    • 差動入力を備えた24ビット2次デルタシグマADCによってCT、ロゴスキーコイル、およびシャント付きシングルとデュアル入力リモートセンサーインタフェースSoC (71M6xx3またはMAX71071)の両方をサポート
    • 設定可能なサンプリングレート:最大10ksps (チャネル当り)
    • Wh精度:±0.1% (全5000:1電流範囲)
    • ライン周波数範囲:40Hz~70Hz、位相補償:±10°
  • 高集積の製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションのニーズに対応
    • 1つの32kHz水晶ですべての動作クロックを供給
    • 環境モニタ用低電力5ksps補助ADC
    • 周波数、デューティサイクル、およびランプ時間が設定可能な2つのPWM制御チャネル
    • 2つのタッチセンサースイッチ入力
    • SPIおよびI2Cマスター/スレーブ
    • セキュリティエンジン(3DES、AES)
    • 5つのタイマー
    • シングルサイクル32 x 32 MACユニット
    • 自動ページングを備えた4x 40/6x 38/8x 36 LCD
    • 5つのUART (1つは38kHz IRエンコーダ/デコーダ内蔵、2つはISO 7816に準拠)

ZON P5S/P5SL (MAX71336S/MAX71335S)およびZON M5S/M5SL (MAX71316S/MAX71315S)は、超低電力多相および単相計測システムオンチップ(SoC)で、20MHz MAXQ30 MPUコア、デジタル温度補償内蔵のリアルタイムクロック(RTC)、フラッシュメモリ、LCDドライバ、およびシングルサイクル32 x 32乗算器(MAC)で構成されます。個別24ビットデルタシグマADC内蔵の7つ(ZON P5S/P5SL)または4つ (ZON M5S/M5SL)のアナログ入力、デジタル計測温度補償、高精度電圧リファレンス、4つのパルス出力を備えた32ビット演算エンジン(CE)、およびAES/DES暗号化を実装するセキュリティエンジンは、ごくわずかな外付け部品で広範なスマートメーターアプリケーションに対応します。

ZON P5S/P5SLおよびZON M5S/M5SL SoCは、絶縁型リモートセンサーの71M6xxxおよびMAX71071シリーズとのインタフェースオプションをサポートしており、BOMコストの削減と信頼性の向上を提供します。これらのデバイスは、アクティブおよびバッテリモードでの低電力動作、48KBのRAM、およびメーター動作時でもコードおよび/またはデータをプログラム可能な256KBまたは512KBのフラッシュメモリを備えています。

完全なラインナップのコード開発ツール、デモコード、およびリファレンスデザインによって、世界のあらゆるANSI、IEC、およびBIS電力メーター規格に適合するメーターの迅速な開発と認定が可能です。

アプリケーション

  • エネルギー監視
  • セキュアメーター
  • スマートメーター

MAX71315S
ZON P5S/P5SLおよびM5S/M5SL多相および単相エネルギーメーターSoC
pdp-image-unavailable
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
MAX71315Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品