Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX6072A

新規設計に推奨

高精度、デュアル出力シリーズ電圧リファレンス

デュアル電圧リファレンスによってADCと入力コモンモードの相互トラッキングを実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低い温度係数によって広い温度範囲でのシステムの安定性を確保
    • Aグレード:6ppm/℃ (max)
    • Bグレード:8ppm/℃ (max)
  • 優れた長期ドリフトによって全時間での高精度シグナルチェーン読取りを確保
    • ドリフト:15ppm/1,000時間
  • デュアルリファレンス(VREFとVREF/2):ADC/DACリファレンスとコモンモードリファレンスを提供
    • MAX6072__50:VREF = 5V、VREF/2 = 2.5V
    • MAX6072__41:VREF = 4.096V、VREF/2 = 2.048V
    • MAX6072__25:VREF = 2.5V、VREF/2 = 1.25V
  • 低い温度ヒステリシスによって全温度サイクルでの結果の整合性を確保
    • 85ppm
    • 温度ヒステリシストラッキング:2.5ppm
  • 各出力の個別イネーブル制御によって独立した制御が可能
  • バッテリ/ループ駆動センサー用低電力:150µA/リファレンス
MAX6072A
高精度、デュアル出力シリーズ電圧リファレンス
MAX6072:標準動作回路
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
電圧リファレンス 1
MAX6070 製造中 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6072Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品