MAX4902
製造中止負電源レイル機能付き、低RON、デュアルSPST/シングルSPDTクリックレススイッチ
製品情報
MAX4901~MAX4905スイッチは、グランドレベルを下回る信号を歪みなしで通すことができる負信号処理能力を備えています。MAX4901/MAX4902はデュアルSPST (単極/単投)構成であり、MAX4903/MAX4904/MAX4905は単一SPDT (単極/双投)構成です。これらのアナログスイッチは+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作し、オン抵抗が0.6Ωと低いため、オーディオ信号のスイッチングに最適です。
MAX4905は、ヘッドフォン検出やミュート/送信キー機能用に使用可能なコンパレータを備えています。MAX4902/MAX4904/MAX4905は、NO_およびNC接続点にあるキャパシタンスを自動的に放電するシャント抵抗を備えています。このため、事前充電された各点の間でオーディオ信号を切り替える際に発生するクリック/ポップノイズが抑制されます。また、ブレークビフォメーク機能と自動放電によって、ポップが抑制されます。
これらのSPSTおよびSPDTスイッチは、省スペースの8ピンTDFNおよび9ピンUCSP™パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびハンドヘルド機器
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4902に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める