MAX4852H
オーバレイル信号操作付き、デュアルSPDTアナログスイッチ
製品情報
- USB 2.0フルスピード(12MB)とUSB 1.1の信号スイッチングに準拠
- VCCを超えるスイッチ信号
- 差動スキュー:0.1ns
- オン抵抗:3.5Ω/7Ω
- -3dBの帯域幅:135MHz
- 電源電圧範囲:+2V~+5.5V
- 1.8Vロジック互換
- 低消費電流
- 1µA (MAX4852)
- 5µA (MAX4850)
- 10µA (MAX4850H/MAX4852H)
- 省スペース(3mm x 3mm)、16ピンTQFNパッケージで提供
デュアルSPDT (単極/双投)スイッチのMAX4850/MAX4850H/MAX4852/MAX4852Hファミリは、+2V~+5.5Vの単一電源で動作し、電源レイルを超える信号を操作することができます。これらのスイッチは、低オン容量で、3.5Ωまたは3.5Ω/7Ωの低オン抵抗を備えており、オーディオとデータ信号のスイッチングに最適です。
MAX4850/MAX4850Hは、2つのSPDTスイッチで構成され、ヘッドフォン検出または消音/送信キーの機能のための2つのコンパレータを備えています。MAX4852は、コンパレータのない2つのSPDTスイッチで構成され、1µAの低消費電流です。
オーバレイルアプリケーション用として、これらの製品には、パススルーまたはハイインピーダンスのいずれかのオプションが用意されています。MAX4850/MAX4852は、正の電源レイルを超えても、信号(最大5.5V)は歪みなくスイッチを通過(パススルー)します。MAX4850H/MAX4852Hは、入力信号が電源レイルを超えると、スイッチ入力はハイインピーダンスになります。
MAX4850/MAX4850H/MAX4852/MAX4852Hは、省スペース(3mm x 3mm)、16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- USB切替
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4717 | 製造中 | 4.5Ω/20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ |
最新のディスカッション
MAX4852Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める