MAX4685
製造中0.5Ω/0.8Ω、低電圧、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品情報
- 12バンプ、0.5mmピッチUCSP
- NCスイッチRON
- 0.5Ω (max) (+2.7V電源) (MAX4684)
- 0.8Ω (max) (+2.7V電源) (MAX4685)
- NOスイッチRON
- 0.8Ω (max) (+2.7V電源)
- チャネル間RONマッチング
- 0.06Ω (max)
- 指定信号範囲におけるRON平坦性
- 0.15Ω (max)
- 電源動作:+1.8V~+5.5V単一
- レイルトゥレイル信号処理
- ロジックコンパチビリティ:1.8V
- 低クロストーク:-68dB (100kHz)
- 高オフアイソレーション:-64dB (100kHz)
- THD:0.03%
- 消費電流:50nA (max)
- 低リーク電流
- TA = +25℃において1nA (max)
MAX4684/MAX4685は、低オン抵抗(RON)、低電圧、デュアル単極/双投(SPDT)アナログスイッチで、+1.8V~+5.5V単一電源で動作します。MAX4684では+2.7Vの電源を使用した場合、NCスイッチのRONが0.5Ω (max)、NOスイッチのRONが0.8Ω (max)になります。MAX4685では+2.7V電源を使用した場合、NOおよびNCスイッチのオン抵抗が0.8Ω (max)になります。
これらの製品は、+3VにおいてtON = 50nsおよびtOFF = 40nsのブレーク・ビフォ・メークスイッチングアクション(2ns)を行います。ディジタルロジック入力は+2.7V~+3.3V電源と1.8Vロジックコンパチブルです。
MAX4684/MAX4685は、チップスケールパッケージ(UCSP™) で提供されており、PCボード面積を大幅に削減します。このチップの面積は僅か2.0mm × 1.50mmです。4 × 3配列のハンダバンプの間隔は0.5mmバンプピッチとなっています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- モデム
- MP3プレーヤー
- PCMCIAカード
- パワールーティング
- リレーの代替
- スピーカ/ヘッドセットの切替
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4685EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4685EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4685EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4685に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める