MAX4668
製造中2.5Ω、デュアル、SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.39
製品情報
- 低オン抵抗:2.5Ω (max)
- チャネル間の保証RONマッチング:0.5Ω (max)
- 指定信号範囲でのRON平坦性の保証:0.5Ω (max)
- ブレーク・ビフォ・メイクの保証(MAX4669)
- レイルトゥレイル信号処理
- ESD耐圧:>2kV (3015.7法)
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- デュアル電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSコンパチブル制御入力
MAX4667/MAX4668/MAX4669は、2.5Ω (max)の低オン抵抗を特長とするデュアルアナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗は0.5Ω (max)までマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.5Ω max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は+85℃で僅か5nA (max)です。これらのアナログスイッチは低歪のアプリケーションに理想的で、自動テスト機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、機械リレーよりも望ましいソリューションとなっています。また、消費電力およびボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。
MAX4667には2つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4668には2つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4669には1つのNCおよび1つのNOスイッチがあり、ブレーク・ビフォ・メイクのスイッチングを保証します。
これらの製品は、+4.5V~+36Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作します。全てのディジタル入力には+0.8Vおよび+2.4Vのロジックスレッショルドが設定されており、±15V電源または単一の+12V電源を使用した際のTTL/CMOSロジックコンパチビリティを保証しています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4668CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4668CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4668CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4668ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4668ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4668CSE+ | 製造中 | |
| MAX4668ESE+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4668に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める