MAX4609

発売前

2.5Ω、デュアル、SPST、CMOSアナログスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低オン抵抗:2.5Ω (max)
  • チャネル間RONマッチング:0.5Ω (max)
  • RON平坦性:0.5Ω (max) (規定信号範囲内)
  • レイルトゥレイル信号処理
  • 3015.7法に準拠して2kV以上のESD保護を保証
  • 単一電源動作:+4.5V~+36V
    • デュアル電源動作:±4.5V~±20V
  • TTL/CMOSコンパチブル制御入力

MAX4607/MAX4608/MAX4609デュアルアナログスイッチは、2.5Ω (最大値)の低いオン抵抗を特長としています。各内蔵スイッチ間のオン抵抗マッチングは0.5Ω (最大値)で、オン抵抗平坦性は規定の信号範囲内で同様に0.5Ω (最大値)に維持されています。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は+85℃時で僅か2.5nA (最大値)です。これらのアナログスイッチは低歪みアプリケーションに最適で、自動テスト装置あるいは電流スイッチングが必要なアプリケーションにおいて機械式リレーよりも優れた代替製品として使用できます。この各スイッチは低電力で、回路基板の占有スペースも小さく、しかも機械部品のリレーよりも高い信頼性が保証されています。

MAX4607には2個のノーマリクローズ(NC)スイッチ、MAX4608には2個のノーマリオープン(NO)スイッチ、そしてMAX4609にはNCスイッチとNOスイッチが1個ずつ備わっています。

これらのスイッチは+4.5Vから+36Vまでの電圧範囲の単一電源、あるいは±4.5Vから±20Vまでの電圧範囲のデュアル電源で動作します。全てのデジタル入力には、±15Vデュアル電源または+12V単一電源動作時にTTL/CMOSロジックとのコンパチビリティを保証する+0.8Vおよび+2.4Vのロジックスレッショルドが設定されています。

アプリケーション

  • オーディオ信号ルーティング
  • アビオニクス
  • 通信システム
  • PBX/PABXシステム
  • リードリレーの代替
  • 試験装置

MAX4609
2.5Ω、デュアル、SPST、CMOSアナログスイッチ
MAX4607、MAX4608、MAX4609:ピン配置
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
MAX4609に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品