MAX4593
製造中高速、単一電源、クワッド、SPSTアナログスイッチ
低電圧マルチプレクサ(8:1およびデュアル4:1)およびスイッチ(トリプルおよびクワッドSPDT)、QFNパッケージで入手可能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品情報
- 低オン抵抗:16Ω
- 高速スイッチング時間:tON = 50ns、tOFF = 30ns
- チャネル間オン抵抗マッチング:1Ω (max)保証
- 信号範囲内におけるオン抵抗平坦性:1.75Ω (max)保証
- チャージインジェクション:5pC (max)保証
- 全温度範囲に渡るリーク電流:5nA max (+85℃)
- ESD保護:2000V以上(3015.7法)
- 電源:単一+12Vまたは+15V
- DG611/DG612/DG613、DG211/DG212/DG213とピンコンパチブル
MAX4591/MAX4592/MAX4593は、+12Vまたは+15Vで動作するよう設計された高速高精度クワッド単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX4591は4つのノーマリクローズ(NC)スイッチ、MAX4592は4つのノーマリオープン(NO)スイッチを備えています。MAX4593は2つのNOスイッチおよび2つのNCスイッチを備えています。これらの製品は、いずれも低リーク電流(100pA max)および高速スイッチング速度(tON < 80ns、tOFF < 45ns)を特長としています。
+12Vの電源を使用した場合、MAX4591/MAX4592/MAX4593はオン抵抗RONが20Ω (max)、チャネル間マッチングは1Ω (max)で、規定範囲内においてRONの平坦性1.75Ω (max)が保証されています。
さらにこれらのスイッチは、+15Vの単一電源動作用に完全規格化されており、RONが16Ω (max)、RONマッチング1.5Ω (max)および平坦性1.5Ω (max)が保証されています。低電圧またはデュアル電源による動作については、MAX391のデータシートを参照して下さい。
これらの低電圧スイッチは、5pC (max)のチャージインジェクションも備えており、静電気放電保護(ESD)は、2000V以上(3015.7法)です。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 民生用オーディオ
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4593CSE+ | SOIC_N | ||
| MAX4593CSE+T | SOIC_N | ||
| MAX4593EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4593EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 9 | ||
| MAX4051 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4052 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4053 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4581 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4582 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4583 | 製造中 | 低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4617 | 製造中 | 高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4618 | 製造中 | 高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
| MAX4619 | 製造中 | 高速、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
最新のディスカッション
MAX4593に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める