MAX4582L
製造中低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品情報
- +3Vロジック対応入力(VIH = 2.0V、VIL = 0.8V)
- オン抵抗:80Ω保証(+12V電源時)
- チャネル間のオン抵抗マッチング:4Ω保証
- +25℃での低オフリーク電流:2nA保証
- +25℃での低オンリーク電流:2nA保証
- 電源動作:+2V~+12V
- TTL/CMOSロジック対応
- 低クロストーク:-96dB (MAX4582L)
- 高オフアイソレーション:-90dB
- 小型、4mm x 4mmのThin QFNパッケージ
- 業界標準74HC4051/74HC4052/74HC4053およびMAX4051/MAX4052/MAX4053とピンコンパチブル
MAX4581L/MAX4582L/MAX4583Lは低電圧、CMOSアナログICで、MAX4581Lは8チャネルマルチプレクサ、MAX4582Lは2つの4チャネルマルチプレクサ、MAX4583Lは3つの単極/双投(SPDT)スイッチとして構成されています。
これらのCMOSデバイスは、+2V~+12Vの単一電源で動作します。各スイッチは、レイルトゥレイルのアナログ信号を処理することができます。オフリーク電流は、+25℃でわずか2nAです。
すべてのディジタル入力は0.8V~2.0Vのロジックスレッショルドを備え、+12V電源使用時にTTL/CMOSロジックに対応します。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 通信回路
- データ収集システム
- DSLモデム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4582LEEE+ | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4582Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める