MAX4524L
製造中低電圧、単一電源アナログマルチプレクサ/スイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.06
Viewing:
製品情報
- +3Vロジック対応入力(VIH = 2.0V、VIL = 0.8V)
- 電源動作:+2V~+12V
- オン抵抗:100Ω (+12V電源時)
- +12Vでのオン抵抗マッチング:10Ω保証
- +12Vでの最大オフリーク電流:2nA保証
- TTL/CMOSロジック対応
- 小型10ピンTDFN (3mm x 3mm)および10ピンµMAXパッケージ
MAX4524L/MAX4525Lは低電圧、単一電源、CMOSアナログスイッチで、MAX4524L は4チャネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ、MAX4525Lは双極/双投(DPDT)スイッチの機能を備えています。MAX4524L/MAX4525Lは、すべてのスイッチを同時にオフにする抑制入力を備えています。
これらデバイスは、+2V~+12Vの単一電源で動作します。これらのデバイスは、+12V電源での動作に最適化されています。オン抵抗は、+12V電源の場合は100Ωです。各スイッチは、レイルトゥレイルのアナログ信号を処理することができます。オフリーク電流は、+25℃でわずか2nAです。すべてのディジタル入力は0.8V~2.0Vのロジックスレッショルドを備え、+12V電源使用時にTTL/CMOSロジックに対応します。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- 通信回路
- データ収集システム
- DSLモデム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4524LETB+ | LFCSP | ||
| MAX4524LETB+T | LFCSP | ||
| MAX4524LEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4524LEUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4524Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める