MAX4526
製造中位相反転アナログスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
Viewing:
製品情報
- チャージインジェクション:10pC (max)
- チャージインジェクションマッチング:2pC (max)
- 175Ωの信号経路(±15V電源)
- ブレーク・ビフォ・メークを保証
- レイルトゥレイルの信号に対応
- 遷移時間:100ns以下(±15V電源)
- 消費電流:1µA (MAX4527)
- ESD保護:2kV以上(3015.7法)
- TTL/CMOSコンパチブル入力
- パッケージ:小型8ピンµMAX®
MAX4526/MAX4527は、位相反転スイッチとして構成されたCMOSアナログICです。MAX4526は、チョッパアンプ等の高速アプリケーション用、MAX4527は低電力アプリケーション用に最適化されています。
MAX4526/MAX4527は、+4.5V~+36Vの単一電源または±4.5V~±18Vのデュアル電源で動作します。オン抵抗は175Ω (max)、スイッチ間のマッチングは8Ω (max)となっています。各スイッチは、レイルトゥレイルのアナログ信号を処理できます。最大リーク電流は、+25℃で僅か0.5nA、+85℃で10nAです。
全てのディジタル入力が0.8V~2.4Vのロジックスレッショルドを備えているため、TTL/CMOSロジックとコンパチブルとなっています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バランスト変調器/復調器
- チョッパ安定型アンプ
- データ収集
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4526CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4526EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4526EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4526CSA+ | 製造中 | |
| MAX4526CSA+T | 製造中 | |
| MAX4526CUA+ | 製造中 | |
| MAX4526ESA+ | 製造中 | |
| MAX4526EUA+ | 製造中 | |
| MAX4526EUA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4526CSA+ | 製造中 | |
| MAX4526CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4526CSA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4526CUA+ | 製造中 | |
| MAX4526EUA+ | 製造中 | |
| MAX4526EUA+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX4526ESA+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4526EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4526に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める