MAX4518
製造中高精度、4チャネル/デュアル2チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品情報
- チャネル間のオン抵抗マッチング:4Ω以下を保証
- 低オン抵抗:100Ω以下
- 全信号範囲でのオン抵抗フラットネス:10Ω以下を保証
- 低チャージインジェクション:5pC以下を保証
- NOオフリーク電流:2nA以下(+85℃)
- COMオフリーク電流:5nA以下(+85℃)
- 静電放電保護:2000V以上
- 単一電源動作(+2.7V~+15V)デュアル電源動作(±2.7V~±8V)
- 低消費電力:300µW以下
- 電源電圧範囲の信号に対応
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4518/MAX4519は、高精度のモノリシックCMOSアナログマルチプレクサで、オン抵抗が低く(100Ω以下)、スイッチ間のマッチングが4Ω以下で、全信号範囲で平坦性を保ちます(10Ω max)。また、全温度範囲での低リーク電流(NOオフリーク電流は、+85℃で2nA以下)および高速スイッチング(遷移時間は250ns以下)を提供します。MAX4518は4チャネル、MAX4519はデュアル2チャネルです。
MAX4518/MAX4519は、マキシムの低電圧シリコンゲートプロセスを利用して製造されています。設計の改良により超低チャージインジェクション(5pC max)が実現され、静電放電(ESD)保護は2,000V以上が保証されています。
これらのマルチプレクサは+2.7V~+15Vの単一電源または±2.7V~±8Vのデュアル電源で動作し、これらの電源電圧範囲でCMOSロジック入力のコンパチビリティおよび高速スイッチング特性を維持します。CMOS入力であるため、入力負荷が軽減されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 低電圧データ収集
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4518CEE+ | QSOP | ||
| MAX4518CEE+T | QSOP | ||
| MAX4518CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4518CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4518CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4518EEE+ | QSOP | ||
| MAX4518EEE+T | QSOP | ||
| MAX4518ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4518ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX4518CEE+ | 製造中 | |
| MAX4518CEE+T | 製造中 | |
| MAX4518CPD+ | 製造中 | |
| MAX4518CSD+ | 製造中 | |
| MAX4518CSD+T | 製造中 | |
| MAX4518EEE+ | 製造中 | |
| MAX4518EEE+T | 製造中 | |
| MAX4518ESD+ | 製造中 | |
| MAX4518ESD+T | 製造中 | |
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX4518CEE+ | 製造中 | |
| MAX4518CEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4518CEE+T | 製造中 | |
| MAX4518EEE+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX4518CSD+ | 製造中 | |
| MAX4518CSD+T | 製造中 | |
|
4 28, 2020 - 1746R ASSEMBLY |
||
| MAX4518EEE+ | 製造中 | |
| MAX4518EEE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4518ESD+ | 製造中 | |
| MAX4518ESD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4518ESD+ | 製造中 | |
| MAX4518ESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4518ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4518に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める